Egyenes házegység egyedi alumínium 21535-501012
- Precíziós ház könnyű kivitelben
- Szerelt lineáris golyóscsapágy szöghiba kiegyenlítéssel
- Integrált tömítésekkel
Mennyiségi egység
242,06 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Egyenes házegység
Kivitel 1
egyedi
Kivitel 2
nyitott
Alaptest
anyaga
alumínium
D=belső átmérő
50
A
132
D1
75
D2
14,25
D3
20
E1
50
E2
108
H
88
H1
50
H2
34
H3
49
H4
20
H5
47,5
L
113
M
M16
UNSPSC Code
31171511
W
33
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
Ház, alumínium.
Kivitel
Ház, fényes.
További információk
A beszerelésre kész lineáris házegységek egy extrudált alumínium házból, 21510 sz. szöghiba-kiegyenlítővel rendelkező, felszerelt lineáris golyóscsapágyból és kétoldali tömítésből állnak. A csapágy rögzítése a házban hengeresfejű csavarokkal történik.
Ajánlott tengelytűrés: h6.
Alapteherbírások a lineáris golyóscsapágy műszaki adatai szerint.
Ajánlott tengelytűrés: h6.
Alapteherbírások a lineáris golyóscsapágy műszaki adatai szerint.
Egyedi igényre
A lineáris házegységek a jelen katalógusban felsorolt összes lineáris golyóscsapággyal felszerelhetők.
Accessory
Előtéttömítések 21560.
Precíziós vezetőtengelyek 21590 vagy 21595.
Rögzítőcsavarok 07160 vagy 07161.
Precíziós vezetőtengelyek 21590 vagy 21595.
Rögzítőcsavarok 07160 vagy 07161.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.