Egyenes házegység egyedi alumínium 21535-401012
- Precíziós ház könnyű kivitelben
- Szerelt lineáris golyóscsapágy szöghiba kiegyenlítéssel
- Integrált tömítésekkel
Mennyiségi egység
167,70 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Egyenes házegység
Kivitel 1
egyedi
Kivitel 2
nyitott
Alaptest
anyaga
alumínium
D=belső átmérő
40
A
108
D1
62
D2
10,3
D3
18
E1
58
E2
86
H
77
H1
45
H2
26
H3
60
H4
20
H5
43,5
L
91
M
M12
UNSPSC Code
31171511
W
18
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
Ház, alumínium.
Kivitel
Ház, fényes.
További információk
A beszerelésre kész lineáris házegységek egy extrudált alumínium házból, 21510 sz. szöghiba-kiegyenlítővel rendelkező, felszerelt lineáris golyóscsapágyból és kétoldali tömítésből állnak. A csapágy rögzítése a házban hengeresfejű csavarokkal történik.
Ajánlott tengelytűrés: h6.
Alapteherbírások a lineáris golyóscsapágy műszaki adatai szerint.
Ajánlott tengelytűrés: h6.
Alapteherbírások a lineáris golyóscsapágy műszaki adatai szerint.
Egyedi igényre
A lineáris házegységek a jelen katalógusban felsorolt összes lineáris golyóscsapággyal felszerelhetők.
Accessory
Előtéttömítések 21560.
Precíziós vezetőtengelyek 21590 vagy 21595.
Rögzítőcsavarok 07160 vagy 07161.
Precíziós vezetőtengelyek 21590 vagy 21595.
Rögzítőcsavarok 07160 vagy 07161.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.