Egyenes házegység egyedi alumínium 21535-301012
- Precíziós ház könnyű kivitelben
- Szerelt lineáris golyóscsapágy szöghiba kiegyenlítéssel
- Integrált tömítésekkel
Mennyiségi egység
117,41 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Egyenes házegység
Kivitel 1
egyedi
Kivitel 2
nyitott
Alaptest
anyaga
alumínium
D=belső átmérő
30
A
87
D1
47
D2
8,6
D3
15
E1
45
E2
68
H
60
H1
35
H2
22
H3
48
H4
16
H5
33
L
79
M
M10
UNSPSC Code
31171511
W
13,9
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
Ház, alumínium.
Kivitel
Ház, fényes.
További információk
A beszerelésre kész lineáris házegységek egy extrudált alumínium házból, 21510 sz. szöghiba-kiegyenlítővel rendelkező, felszerelt lineáris golyóscsapágyból és kétoldali tömítésből állnak. A csapágy rögzítése a házban hengeresfejű csavarokkal történik.
Ajánlott tengelytűrés: h6.
Alapteherbírások a lineáris golyóscsapágy műszaki adatai szerint.
Ajánlott tengelytűrés: h6.
Alapteherbírások a lineáris golyóscsapágy műszaki adatai szerint.
Egyedi igényre
A lineáris házegységek a jelen katalógusban felsorolt összes lineáris golyóscsapággyal felszerelhetők.
Accessory
Előtéttömítések 21560.
Precíziós vezetőtengelyek 21590 vagy 21595.
Rögzítőcsavarok 07160 vagy 07161.
Precíziós vezetőtengelyek 21590 vagy 21595.
Rögzítőcsavarok 07160 vagy 07161.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.