Lineáris házegység, kompakt szögletes alumínium 21530-14-501102
Sales unit
193,65 €
plus sales tax
Added to your shopping cart
Designation
Linear housing unit, compact
Version 1
square
Version 2
long
Main
material
aluminium
D=internal diameter
50
A
105
D1
62
D2
18
D3
11
E1
45
E2
82
H
88
H1
48
H2
74,5
L
81
UNSPSC Code
31171511
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
Description
Anyag
Ház, alumínium.
Kivitel
Fémtiszta.
További információk
Ezek a beépítésre kész, kompakt, szögletes kialakítású és hosszú kivitelű lineáris egységek extrudált alumínium házból, valamint egy beépített, mindkét oldalán tömített 21511-01 típusú lineáris golyóscsapágyból állnak.
Javasolt tengelytűrés: h6.
Teherbírás a lineáris golyóscsapágy specifikációja szerint.
Javasolt tengelytűrés: h6.
Teherbírás a lineáris golyóscsapágy specifikációja szerint.
Accessory
21595 precíziós vezetőtengelyek.
07160 rögzítőcsavarok.
07160 rögzítőcsavarok.
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.