text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Lineáris házegység, kompakt
Kivitel 1
szögletes   
Kivitel 2
hosszú kivitel
Alaptest anyaga
alumínium
D=belső átmérő
30
A
75
D1
40
D2
15
D3
9
E1
30
E2
56
H
58
H1
30
H2
47
L
59
UNSPSC Code
31171511
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
Ház, alumínium.
Kivitel
Fémtiszta.
További információk
Ezek a beépítésre kész, kompakt, szögletes kialakítású és hosszú kivitelű lineáris egységek extrudált alumínium házból, valamint egy beépített, mindkét oldalán tömített 21511-01 típusú lineáris golyóscsapágyból állnak.

Javasolt tengelytűrés: h6.
Teherbírás a lineáris golyóscsapágy specifikációja szerint.
Accessory
21595 precíziós vezetőtengelyek.
07160 rögzítőcsavarok.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más vásárlók is vásároltak