Lineáris házegység, kompakt szögletes alumínium 21530-14-201102
Mennyiségi egység
72,18 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Lineáris házegység, kompakt
Kivitel 1
szögletes
Kivitel 2
hosszú kivitel
Alaptest
anyaga
alumínium
D=belső átmérő
20
A
58
D1
28
D2
11
D3
6,6
E1
17
E2
42
H
43
H1
24
H2
34,5
L
39
UNSPSC Code
31171511
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
Ház, alumínium.
Kivitel
Fémtiszta.
További információk
Ezek a beépítésre kész, kompakt, szögletes kialakítású és hosszú kivitelű lineáris egységek extrudált alumínium házból, valamint egy beépített, mindkét oldalán tömített 21511-01 típusú lineáris golyóscsapágyból állnak.
Javasolt tengelytűrés: h6.
Teherbírás a lineáris golyóscsapágy specifikációja szerint.
Javasolt tengelytűrés: h6.
Teherbírás a lineáris golyóscsapágy specifikációja szerint.
Accessory
21595 precíziós vezetőtengelyek.
07160 rögzítőcsavarok.
07160 rögzítőcsavarok.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.