text.skipToContent text.skipToNavigation
EN
Choose your language
Designation
Linear housing unit, compact
Version 1
with lateral lubrication hole
Version 2
Closed
Main material
aluminium
D=internal diameter
30
A
67
D1
40
D2
6,6
E1
25
E2
53
H
60
H1
30
H2
18
H3
29
L
50
M
M8
UNSPSC Code
31171511
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
Description

Anyag
Ház, alumínium.
Kivitel
Fémtiszta.
További információk
Ezek a beépítésre kész, kompakt kivitelű lineáris egységek extrudált alumínium házból, valamint egy beépített, mindkét oldalán tömített 21511-01 típusú lineáris golyóscsapágyból állnak.

Javasolt tengelytűrés: h6.
Teherbírás a lineáris golyóscsapágy specifikációja szerint.

Oldalsó kenőfurattal (M8x1).
Accessory
Precíziós vezetőtengelyek 21595.
Rögzítőcsavarok 07160 vagy 07161.
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

Más vásárlók is vásároltak