Lineáris házegység, kompakt oldalsó kenőfurattal alumínium 21530-11-251102
- Kompakt kivitel
- Könnyen felszerelhető
- Kis súly
Mennyiségi egység
63,56 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Lineáris házegység, kompakt
Kivitel 1
oldalsó kenőfurattal
Kivitel 2
zárt
Alaptest
anyaga
alumínium
D=belső átmérő
25
A
62
D1
35
D2
6,6
E1
20
E2
48
H
54
H1
27
H2
18
H3
26
L
40
M
M8
UNSPSC Code
31171511
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
Ház, alumínium.
Kivitel
Fémtiszta.
További információk
Ezek a beépítésre kész, kompakt kivitelű lineáris egységek extrudált alumínium házból, valamint egy beépített, mindkét oldalán tömített 21511-01 típusú lineáris golyóscsapágyból állnak.
Javasolt tengelytűrés: h6.
Teherbírás a lineáris golyóscsapágy specifikációja szerint.
Oldalsó kenőfurattal (M8x1).
Javasolt tengelytűrés: h6.
Teherbírás a lineáris golyóscsapágy specifikációja szerint.
Oldalsó kenőfurattal (M8x1).
Accessory
Precíziós vezetőtengelyek 21595.
Rögzítőcsavarok 07160 vagy 07161.
Rögzítőcsavarok 07160 vagy 07161.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.