text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Lineáris házegység, kompakt
Kivitel 1
oldalsó kenőfurattal
Kivitel 2
zárt
Alaptest anyaga
alumínium
D=belső átmérő
20
A
53
D1
28
D2
5,3
E1
15
E2
40
H
45
H1
23
H2
13
H3
22
L
30
M
M6
UNSPSC Code
31171511
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
Ház, alumínium.
Kivitel
Fémtiszta.
További információk
Ezek a beépítésre kész, kompakt kivitelű lineáris egységek extrudált alumínium házból, valamint egy beépített, mindkét oldalán tömített 21511-01 típusú lineáris golyóscsapágyból állnak.

Javasolt tengelytűrés: h6.
Teherbírás a lineáris golyóscsapágy specifikációja szerint.

Oldalsó kenőfurattal (M8x1).
Accessory
Precíziós vezetőtengelyek 21595.
Rögzítőcsavarok 07160 vagy 07161.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más vásárlók is vásároltak