Lineáris házegység, kompakt hosszú kivitel alumínium 21530-12-401102
- Kompakt kivitel
- Könnyen felszerelhető
- Kis súly
Mennyiségi egység
91,71 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Lineáris házegység, kompakt
Kivitel 1
hosszú kivitel
Kivitel 2
zárt
Alaptest
anyaga
alumínium
D=belső átmérő
40
A
87
D1
52
D2
8,4
E1
35,5
E2
69
H
76
H1
39
H2
22
H3
38
L
71
M
M10
UNSPSC Code
31171511
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
Ház, alumínium.
Kivitel
Fémtiszta.
További információk
Ezek a beépítésre kész, kompakt kialakítású és hosszú kivitelű lineáris egységek extrudált alumínium házból, valamint egy beépített, mindkét oldalán tömített 21511-01 lineáris golyóscsapágyból állnak.
Javasolt tengelytűrés: h6.
Teherbírás a lineáris golyóscsapágy specifikációja szerint.
Javasolt tengelytűrés: h6.
Teherbírás a lineáris golyóscsapágy specifikációja szerint.
Accessory
21595 precíziós vezetőtengelyek.
07160 rögzítőcsavarok.
07160 rögzítőcsavarok.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.