text.skipToContent text.skipToNavigation
EN
Choose your language
Designation
Linear housing unit, compact
Version 1
long
Version 2
Closed
Main material
aluminium
D=internal diameter
30
A
67
D1
40
D2
6,6
E1
29,5
E2
53
H
60
H1
30
H2
18
H3
29
L
59
M
M8
UNSPSC Code
31171511
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
Description

Anyag
Ház, alumínium.
Kivitel
Fémtiszta.
További információk
Ezek a beépítésre kész, kompakt kialakítású és hosszú kivitelű lineáris egységek extrudált alumínium házból, valamint egy beépített, mindkét oldalán tömített 21511-01 lineáris golyóscsapágyból állnak.

Javasolt tengelytűrés: h6.
Teherbírás a lineáris golyóscsapágy specifikációja szerint.
Accessory
21595 precíziós vezetőtengelyek.
07160 rögzítőcsavarok.
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

Más vásárlók is vásároltak