Lineáris házegység, kompakt hosszú kivitel alumínium 21530-12-201102
- Kompakt kivitel
- Könnyen felszerelhető
- Kis súly
Mennyiségi egység
52,19 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Lineáris házegység, kompakt
Kivitel 1
hosszú kivitel
Kivitel 2
zárt
Alaptest
anyaga
alumínium
D=belső átmérő
20
A
53
D1
28
D2
5,3
E1
19,5
E2
40
H
45
H1
23
H2
13
H3
22
L
39
M
M6
UNSPSC Code
31171511
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
yes
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Leírás
Anyag
Ház, alumínium.
Kivitel
Fémtiszta.
További információk
Ezek a beépítésre kész, kompakt kialakítású és hosszú kivitelű lineáris egységek extrudált alumínium házból, valamint egy beépített, mindkét oldalán tömített 21511-01 lineáris golyóscsapágyból állnak.
Javasolt tengelytűrés: h6.
Teherbírás a lineáris golyóscsapágy specifikációja szerint.
Javasolt tengelytűrés: h6.
Teherbírás a lineáris golyóscsapágy specifikációja szerint.
Accessory
21595 precíziós vezetőtengelyek.
07160 rögzítőcsavarok.
07160 rögzítőcsavarok.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.