{"product":{"productId":"agid.31971","price":86.6,"name":"Lineáris szánegységek Quadro, zárt"},"currency":"EUR"}
Anyag
Ház, alumínium.
Kivitel
Ház, fényes.
Több
Kevesebbet
Leírás
Anyag
Ház, alumínium.
Kivitel
Ház, fényes.
További információk
A beszerelésre kész lineáris házegységek egy extrudált alumínium házból, négy, 21510 sz. szöghiba-kiegyenlítővel rendelkező, felszerelt lineáris golyóscsapágyból és kétoldali tömítésből állnak. A csapágyak rögzítése a házban DIN 472 szabvány szerinti biztosítógyűrűkkel történik.
Ajánlott tengelytűrés: h6.
Alapteherbírások a lineáris golyóscsapágy (x4) műszaki adatai szerint.
Ajánlott tengelytűrés: h6.
Alapteherbírások a lineáris golyóscsapágy (x4) műszaki adatai szerint.
Egyedi igényre
A lineáris házegységek a jelen katalógusban felsorolt összes lineáris golyóscsapággyal felszerelhetők.
Rajzi hivatkozás
1) Központosító furat
Accessory
Előtéttömítések 21560.
Precíziós vezetőtengelyek 21595.
Rögzítőcsavarok 07160 vagy 07161.
Precíziós vezetőtengelyek 21595.
Rögzítőcsavarok 07160 vagy 07161.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.