text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Lineáris házegység, kompakt
Kivitel 1
egyedi
Kivitel 2
zárt
Alaptest anyaga
alumínium
D=belső átmérő
50
A
103
D1
62
D2
10,5
E1
35
E2
82
H
92
H1
47
H2
26
H3
46
L
70
M
M12
UNSPSC Code
31171511
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
Ház, alumínium.
Kivitel
Fémtiszta.
További információk
A beszerelésre kész kompakt kivitelű lineáris házak extrudált alumínium házból, 21511-02 lineáris golyóscsapágyból és kétoldali tömítésből állnak.

Javasolt tengelytűrés: h6.
Teherbírás a lineáris golyóscsapágy specifikációi szerint.

M8x1 kenőfurattal.
Accessory
21595 precíziós vezetőtengelyek.
07160 rögzítőcsavarok.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más vásárlók is vásároltak