text.skipToContent text.skipToNavigation
EN
Choose your language
Megnevezés
Lineáris golyóscsapágy
Kivitel 1
karimával
Alaptest anyaga
acél
Komponens anyaga
acél
D1=Szárátmérő
62
D2=Karima átmérő
98
D=belső átmérő
40
L=Hossz
80
Alapteherbírás dinamikus N
2160
Alapteherbírás statikus N
4020
B
75
D3
80
D4
9
D5
14
L1
13
T
8,1
UNSPSC Code
31171510
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
Description

Anyag
Acél ház.
Műanyag kosár.
Acélgolyók.
További információk
A lineáris golyóscsapágyak megfelelnek az ISO 10285 szabvány szerinti 3-as sorozatnak. Kétoldalt tömítéssel. A lineáris golyóscsapágyak műanyag kosárral rendelkeznek. Ez biztosítja a csendes járást és a kiemelkedő futási tulajdonságokat. Karimával a közvetlenül a házra történő felszereléshez.

Ajánlott tűrések:
Tengely: h6
Ház: H7

A kétoldalt tömített lineáris golyóscsapágyakat beszerelés előtt zsírozni kell.

A megadott alapteherbírások edzett és köszörült tengelyek használata esetén érvényesek.
Hőmérséklet-tartomány
-20 °C és +80 °C között.
Accessory
21595 precíziós vezetőtengelyek.
07160 rögzítőcsavarok.
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

Más vásárlók is vásároltak