Linear ball bearing karimával acél 21520-01-1602
- Beszerelésre kész
- Kettős csapággyal
- Lineáris golyóscsapágy kétoldali tömítéssel
- Pontos vezetés nagy teherbírás mellett
Sales unit
21,57 €
plus sales tax
Added to your shopping cart
Designation
Linear ball bearing
Version 1
with flange
Main
material
steel
Component
material
steel
D1=Shaft diameter
26
D2=Flange diameter
46
D=internal diameter
16
L=Length
68
B
35
D3
36
D4
4,5
D5
7,5
Dynamic
load rating
N
921
L1
6
Static
load rating
N
1780
T
4,1
UNSPSC Code
31171510
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
Description
Anyag
Acél ház.
Műanyag kosár.
Acélgolyók.
Műanyag kosár.
Acélgolyók.
További információk
A lineáris golyóscsapágyak megfelelnek az ISO 10285 szabvány szerinti 3-as sorozatnak. Kétoldalt tömítéssel. A lineáris golyóscsapágyak műanyag kosárral rendelkeznek. Ez biztosítja a csendes járást és a kiemelkedő futási tulajdonságokat. Karimával a közvetlenül a házra történő felszereléshez. Kétcsapágyas kivitel nyomatékterhelés alatt történő használathoz.
Ajánlott tűrések:
Tengely: h6
Ház: H7
A kétoldalt tömített lineáris golyóscsapágyakat beszerelés előtt zsírozni kell.
A megadott alapteherbírások edzett és köszörült tengelyek használata esetén érvényesek.
Ajánlott tűrések:
Tengely: h6
Ház: H7
A kétoldalt tömített lineáris golyóscsapágyakat beszerelés előtt zsírozni kell.
A megadott alapteherbírások edzett és köszörült tengelyek használata esetén érvényesek.
Hőmérséklet-tartomány
-20 °C és +80 °C között.
Accessory
21595 precíziós vezetőtengelyek.
07160 rögzítőcsavarok.
07160 rögzítőcsavarok.
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.