Lineáris golyóscsapágy - acél 21520-02-2502
- Beszerelésre kész
- Kettős csapággyal
- Lineáris golyóscsapágy kétoldali tömítéssel
- Pontos vezetés nagy teherbírás mellett
Sales unit
37,47 €
plus sales tax
Added to your shopping cart
Designation
Linear ball bearing
Version 1
Mittelflansch, runde Ausführung
Version 2
double bearing
Main
material
steel
Component
material
plastic
D1=Shaft diameter
40
D2=Flange diameter
62
D=internal diameter
25
L=Length
112
D3
51
D4
5,5
D5
9
Dynamic
load rating
N
1570
L1
8
Static
load rating
N
3140
T
5,1
UNSPSC Code
31171510
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
Description
Anyag
Acél ház.
Műanyag kosár.
Acélgolyók.
Műanyag kosár.
Acélgolyók.
További információk
A lineáris golyóscsapágyak megfelelnek az ISO 10285 szabvány szerinti 3-as sorozatnak. Kétoldali tömítéssel. A lineáris golyóscsapágyak műanyag kosárral rendelkeznek. Ez biztosítja a zajtalan járást és a kiváló futási tulajdonságokat. Középső karimával közvetlenül a házra történő felszereléshez. Kétcsapágyas kivitel nyomatékterhelés alatt történő használathoz.
Javasolt tűrések:
Tengely: h6
Ház: H7
A mindkét oldalon tömítéssel rendelkező lineáris golyóscsapágyakat beépítés előtt zsírozni kell. Az adott terhelési értékek edzett és köszörült tengelyekre vonatkoznak.
Javasolt tűrések:
Tengely: h6
Ház: H7
A mindkét oldalon tömítéssel rendelkező lineáris golyóscsapágyakat beépítés előtt zsírozni kell. Az adott terhelési értékek edzett és köszörült tengelyekre vonatkoznak.
Hőmérséklet-tartomány
-20 °C és +80 °C között.
Accessory
21595 precíziós vezetőtengelyek.
07160 rögzítőcsavarok.
07160 rögzítőcsavarok.
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.