Lineáris golyóscsapágy kerek karimával acél 21520-5002
- Beszerelésre kész
- Kettős csapággyal
- Lineáris golyóscsapágy kétoldali tömítéssel
- Pontos vezetés nagy teherbírás mellett
Mennyiségi egység
139,39 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Lineáris golyóscsapágy
Kivitel 1
kerek karimával
Kivitel 2
kettős csapágy
Alaptest
anyaga
acél
Komponens
anyaga
acél
D1=Szárátmérő
75
D2=Karima átmérő
112
D=belső átmérő
50
L=Hossz
192
Alapteherbírás
dinamikus
N
6080
Alapteherbírás
statikus
N
15900
D3
94
D4
9
D5
14
L1
13
T
8,1
UNSPSC Code
31171510
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
Acélház.
Műanyag kosár.
Acélgolyók.
Műanyag kosár.
Acélgolyók.
További információk
A lineáris golyóscsapágyak megfelelnek az ISO 10285 szabvány szerinti 3-as sorozatnak. Kétoldalt tömítéssel. A lineáris golyóscsapágyak műanyag kosárral rendelkeznek. Ez biztosítja a csendes járást és a kiemelkedő futási tulajdonságokat. Karimával a közvetlenül a házra történő felszereléshez. Kétcsapágyas kivitel nyomatékterhelés alatt történő használathoz.
Ajánlott tűrések:
Tengely: h6
Ház: H7
A kétoldalt tömített lineáris golyóscsapágyakat beszerelés előtt zsírozni kell.
A megadott alapteherbírások edzett és köszörült tengelyek használata esetén érvényesek.
Ajánlott tűrések:
Tengely: h6
Ház: H7
A kétoldalt tömített lineáris golyóscsapágyakat beszerelés előtt zsírozni kell.
A megadott alapteherbírások edzett és köszörült tengelyek használata esetén érvényesek.
Hőmérséklet-tartomány
-20 °C és +80 °C között.
Accessory
Precíziós vezetőtengelyek 21595.
Rögzítőcsavarok 07160.
Rögzítőcsavarok 07160.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.