Lineáris golyóscsapágy Középső karima, szögletes kivitel acél 21520-03-4012
- Beszerelésre kész
- Kettős csapággyal
- Lineáris golyóscsapágy kétoldali tömítéssel
- Pontos vezetés nagy teherbírás mellett
Mennyiségi egység
90,18 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Lineáris golyóscsapágy
Kivitel 1
Középső karima, szögletes kivitel
Kivitel 2
kettős csapágy
Alaptest
anyaga
acél
Komponens
anyaga
műanyag
D1=Szárátmérő
62
D=belső átmérő
40
L=Hossz
151
Alapteherbírás
dinamikus
N
3430
Alapteherbírás
statikus
N
8040
B
75
D3
80
D4
9
D5
14
L1
13
T
8,1
UNSPSC Code
31171510
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
Acél ház.
Műanyag kosár.
Acélgolyók.
Műanyag kosár.
Acélgolyók.
Kivitel
A lineáris golyóscsapágyak megfelelnek az ISO 10285 szabvány szerinti 3-as sorozatnak. Kétoldali tömítéssel. A lineáris golyóscsapágyak műanyag kosárral rendelkeznek. Ez biztosítja a zajtalan járást és a kiváló futási tulajdonságokat. Középső karimával közvetlenül a házra történő felszereléshez. Kétcsapágyas kivitel nyomatékterhelés alatt történő használathoz.
Javasolt tűrések:
Tengely: h6
Ház: H7
A mindkét oldalon tömítéssel rendelkező lineáris golyóscsapágyakat beépítés előtt zsírozni kell. Az adott terhelési értékek edzett és köszörült tengelyekre vonatkoznak.
Javasolt tűrések:
Tengely: h6
Ház: H7
A mindkét oldalon tömítéssel rendelkező lineáris golyóscsapágyakat beépítés előtt zsírozni kell. Az adott terhelési értékek edzett és köszörült tengelyekre vonatkoznak.
Hőmérséklet-tartomány
-20 °C és +80 °C között.
Accessory
21595 precíziós vezetőtengelyek.
07160 rögzítőcsavarok.
07160 rögzítőcsavarok.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.