Haránttartó rögzített alumínium 21575-30
- Vezetőtengelyek egyszerű és biztonságos befogásához és rögzítéséhez
- A tengelyek és kereszttartók a gépasztalra vannak szerelve
- Két felfogó furat
Mennyiségi egység
77,30 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Haránttartó
Kivitel 1
rögzített
Alaptest
anyaga
alumínium
A=Hossz
180
B=Szélesség
25
D=Rögzítőfurat
30
H=Magasság
64
E
150
E1
96
F
Átmenő furat ISO 4762
hengeres fejű csavarhoz
13,5
H1
35
UNSPSC Code
31171522
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
Alumínium.
Kivitel
Fémtiszta.
További információk
Kereszttartók két tartófurattal a vezetőtengelyek egyszerű és biztonságos befogásához és rögzítéséhez. Előre elkészített asztalegységek Quadro 21550 vagy 21555 sz. lineáris házegységeinkkel történő összeszereléséhez.
Ez a kivitel lehetővé teszi a lineáris csapágyegység tengelyirányú mozgását. Ez azt jelenti, hogy a tengelyek a Kereszttartókkal szilárdan fel vannak szerelve a gépalapzatra.
Ez a kivitel lehetővé teszi a lineáris csapágyegység tengelyirányú mozgását. Ez azt jelenti, hogy a tengelyek a Kereszttartókkal szilárdan fel vannak szerelve a gépalapzatra.
Rajzi hivatkozás
1) Központosító furat
Accessory
Precíziós vezetőtengelyek 21595.
Rögzítőcsavarok 07160 vagy 07161.
Rögzítőcsavarok 07160 vagy 07161.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.