Haránttartó rögzített alumínium 21575-08
- Vezetőtengelyek egyszerű és biztonságos befogásához és rögzítéséhez
- A tengelyek és kereszttartók a gépasztalra vannak szerelve
- Két felfogó furat
Sales unit
38,23 €
plus sales tax
Added to your shopping cart
Designation
Traverse
Version 1
fixed
Main
material
aluminium
A=Length
65
B=Width
12
D=Fastening hole
8
H=Height
23
E
52
E1
32
F
hole for
ISO 4762 cap screw
5,5
H1
12,5
UNSPSC Code
31171522
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
Description
Anyag
Alumínium.
Kivitel
Fémtiszta.
További információk
Kereszttartók két tartófurattal a vezetőtengelyek egyszerű és biztonságos befogásához és rögzítéséhez. Előre elkészített asztalegységek Quadro 21550 vagy 21555 sz. lineáris házegységeinkkel történő összeszereléséhez.
Ez a kivitel lehetővé teszi a lineáris csapágyegység tengelyirányú mozgását. Ez azt jelenti, hogy a tengelyek a Kereszttartókkal szilárdan fel vannak szerelve a gépalapzatra.
Ez a kivitel lehetővé teszi a lineáris csapágyegység tengelyirányú mozgását. Ez azt jelenti, hogy a tengelyek a Kereszttartókkal szilárdan fel vannak szerelve a gépalapzatra.
Rajzi hivatkozás
1) Központosító furat
Accessory
Precíziós vezetőtengelyek 21595.
Rögzítőcsavarok 07160 vagy 07161.
Rögzítőcsavarok 07160 vagy 07161.
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.