Haránttartó mozgatható alumínium 21577-40
- Vezetőtengelyek egyszerű és biztonságos befogásához és rögzítéséhez
- A kereszttartó a tengelyekre szorítva tengelyirányban mozgatható
- Két felfogó furat
Mennyiségi egység
108,56 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Haránttartó
Kivitel 1
mozgatható
Alaptest
anyaga
alumínium
A=Hossz
230
B=Szélesség
30
D=Rögzítőfurat
40
H=Magasság
72
E
190
E1
122
F
Átmenő furat ISO 4762
hengeres fejű csavarhoz
17,5
H1
36
M
M16
UNSPSC Code
31171522
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
Alumínium.
Kivitel
Fémtiszta.
További információk
Kereszttartók két tartófurattal a vezetőtengelyek egyszerű és biztonságos befogásához és rögzítéséhez. Előre elkészített asztalegységek Quadro 21550 vagy 21555 sz. lineáris házegységeinkkel történő összeszereléséhez.
Ez a kivitel fix szerelésű lineáris csapágyegységek esetén lehetővé teszi a tengelyek mozgását a haránttartóval.
Ez a kivitel fix szerelésű lineáris csapágyegységek esetén lehetővé teszi a tengelyek mozgását a haránttartóval.
Rajzi hivatkozás
1) Központosító furat
Accessory
Precíziós vezetőtengelyek 21595.
Rögzítőcsavarok 07160 vagy 07161.
Rögzítőcsavarok 07160 vagy 07161.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.