text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Haránttartó
Kivitel 1
mozgatható
Alaptest anyaga
alumínium
A=Hossz
130
B=Szélesség
20
D=Rögzítőfurat
20
H=Magasság
42
E
108
E1
72
F Átmenő furat ISO 4762 hengeres fejű csavarhoz
11
H1
21
M
M10
UNSPSC Code
31171522
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
Alumínium.
Kivitel
Fémtiszta.
További információk
Kereszttartók két tartófurattal a vezetőtengelyek egyszerű és biztonságos befogásához és rögzítéséhez. Előre elkészített asztalegységek Quadro 21550 vagy 21555 sz. lineáris házegységeinkkel történő összeszereléséhez.

Ez a kivitel fix szerelésű lineáris csapágyegységek esetén lehetővé teszi a tengelyek mozgását a haránttartóval.
Rajzi hivatkozás
1) Központosító furat
Accessory
Precíziós vezetőtengelyek 21595.
Rögzítőcsavarok 07160 vagy 07161.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Other customers also bought