text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Designation
Traverse
Version 1
movable
Main material
aluminium
A=Length
100
B=Width
18
D=Fastening hole
16
H=Height
32
E
82
E1
54
F hole for ISO 4762 cap screw
9
H1
16
M
M8
UNSPSC Code
31171522
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
Aluminium.
Version
Bright.
Note
Traverse with two bores for easy and secure clamping and fastening of guide shafts. For the assembly of prefabricated table units with our Quadro linear housing units 21550 or 21555.

By fixed mounted linear bearing units these traverses permit the shaft to travel with the travers.
Drawing reference
1) centring hole
Accessory
Precision guide shafts 21595.
Fastening screws 07160 or 07161.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Other customers also bought