Karimás tengelybak alumínium 21585-25
- Könnyű szereléshez és gyors beállításhoz
- Vezetőtengelyek egyszerű és biztonságos befogásához és rögzítéséhez
Mennyiségi egység
42,32 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Karimás tengelybak
Alaptest
anyaga
alumínium
D=Rögzítőfurat
25
A
60
C
(DIN 912)
M6
D1
42
D2
6,6
E
42 ±0,15
H
25
H1
16
UNSPSC Code
31171503
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
Alumínium.
Kivitel
Fémtiszta.
További információk
Karimás tengelybakok rögzítőfurattal a vezetőtengelyek egyszerű és biztonságos befogásához és rögzítéséhez.
Accessory
Precíziós vezetőtengelyek 21595.
Rögzítőcsavarok 07160 vagy 07161.
Rögzítőcsavarok 07160 vagy 07161.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.