Előtéttömítések műanyag 21560-01-400
- Minden lineáris szánegységhez
- Fokozott védelmet nyújtanak a szennyeződés és por ellen
Sales unit
6,78 €
plus sales tax
Added to your shopping cart
Designation
End seals
Version 2
Closed
Main
material
plastic
D1=Outside diameter
52
D=internal diameter
40
H=Thickness
5
UNSPSC Code
31171522
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
Description
Anyag
Műanyag.
További információk
A szabványos tömítések mellett a lineáris golyós perselyekhez előtéttömítések is kaphatók. Ezekkel az előtéttömítésekkel sokkal jobb szennyeződés és por elleni védelem valósítható meg.
A tömítéseket a golyós perselyek előtt kell behelyezni a házfuratba (tűrés H7) és a ragasztóval kell rögzíteni.
A tömítéseket a golyós perselyek előtt kell behelyezni a házfuratba (tűrés H7) és a ragasztóval kell rögzíteni.
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.