Előtéttömítés acél 21560-300
- Minden lineáris szánegységhez
- Fokozott védelmet nyújtanak a szennyeződés és por ellen
Mennyiségi egység
4,62 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Előtéttömítés
Kivitel 2
zárt
Alaptest
anyaga
acél
Komponens
anyaga
gumi
D1=Külső átmérő
47
D=belső átmérő
30
H=Vastagság
5
UNSPSC Code
31171522
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
Acélgyűrű.
Gumi NBR.
Gumi NBR.
További információk
A szabványos tömítések mellett a lineáris golyós perselyekhez előtéttömítések is kaphatók. Ezekkel az előtéttömítésekkel sokkal jobb szennyeződés és por elleni védelem valósítható meg.
A tömítéseket a golyós perselyek előtt kell behelyezni a házfuratba (tűrés H7) és a ragasztóval kell rögzíteni.
A tömítéseket a golyós perselyek előtt kell behelyezni a házfuratba (tűrés H7) és a ragasztóval kell rögzíteni.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.