Lineáris egység golyóscsapággyal alumínium 21250-140X800
- Lineáris egység lineáris mozgatáshoz és pozicionáláshoz
- Nagy nyomatékok felvétele
- Deformációmentes szerelés
- Nagy merevségű és játékmentes vezetőszán
- Jobbos menet
Mennyiségi egység
600,15 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Lineáris egység
Kivitel 1
golyóscsapággyal
Kivitel 2
Jobbos menet
Alaptest
anyaga
alumínium
Komponens
anyaga
nemesacél
B=Szélesség
180
G2=Menet
M8
H=Magasság
63
L=Hossz
800
D1
12
D2
40H8
D3
40
D4
9
D5
15
D6
6,5
D7
11
EP/EPX típus
40
G1
M8
H1
31,5
H2
60
H3
3
L1
60
L2
38
L3
60
Löket
S
620
M1
46
M2
160
M3
90
M4
62
M5
38
M6
132
Orsó
Tr 20x4
P1
4x4x32
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
no
~ REACh SVHC 1 name > threshold
lead
~ RoHS conformity
yes, with exemption
~ RoHS exemption/s
III/6a-I
~ TSCA 6(H) conformity
not yet identified
Leírás
Anyag
Ház, alumínium.
Precíziós cső, nemesacél.
Trapézmenetes orsók, acél
Precíziós cső, nemesacél.
Trapézmenetes orsók, acél
További információk
A kétcsöves lineáris egységek kézi vagy elektromos meghajtásúak. Rövid üzemidők miatt az egységek naponta többször alacsonyabb sebességgel és nagy stabilitással átállíthatók. Szélesség-, hossz- magasságállítás lehetséges.
A duplacsöves lineáris egységek trapézmenetes orsója golyóscsapágyban vagy siklócsapágyban helyezkedik el. A kétcsöves lineáris egységek szánja csúszóvezetővel rendelkezik.
A duplacsöves lineáris egységek trapézmenetes orsója golyóscsapágyban vagy siklócsapágyban helyezkedik el. A kétcsöves lineáris egységek szánja csúszóvezetővel rendelkezik.
Műszaki adatok
Bekapcsolási idő: S3, 30% (60 perc esetén)
Hőmérséklet-tartomány
Hőmérsékleti tartomány 0 °C ... +60 °C
Egyedi igényre
További hosszúságok.
Integrált orsófeszítés.
Integrált orsófeszítés.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.