text.skipToContent text.skipToNavigation
EN
Choose your language
Designation
Linear actuator
Version 1
with ball bearing
Version 2
RH thread
Main material
aluminium
Component material
stainless steel
B=Width
180
G2=Thread
M8
H=Height
75
L=Length
1000
D1
12
D2
40H8
D3
40
D4
9
D5
15
D6
6,5
D7
11
G1
M8
G3
M8
H1
31,5
H2
12
H3
60
H4
3
L1
180
L2
38
L3
60
M1
46
M2
160
M3
90
M4
38
M5
132
M6
120
M7
160
P1
4x4x32
Spindle
Tr 20x4
Travel S
700
Typ EP/EPX
40
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
no
~ REACh SVHC 1 name > threshold
lead
~ RoHS conformity
yes, with exemption
~ RoHS exemption/s
III/6a-I
~ TSCA 6(H) conformity
not yet identified

Description

Anyag
Ház, alumínium.
Precíziós cső, nemesacél.
Trapézmenetes orsók, acél
További információk
A kétcsöves lineáris egységek kézi vagy elektromos meghajtásúak. Rövid üzemidők miatt az egységek naponta többször alacsonyabb sebességgel és nagy stabilitással átállíthatók. Szélesség-, hossz- magasságállítás lehetséges.
A duplacsöves lineáris egységek trapézmenetes orsója golyóscsapágyban vagy siklócsapágyban helyezkedik el. A kétcsöves lineáris egységek szánja csúszóvezetővel rendelkezik.

Műszaki adatok
Bekapcsolási idő: S3, 30% (60 perc esetén)

Hőmérséklet-tartomány
Hőmérsékleti tartomány 0 °C ... +60 °C
Egyedi igényre
További hosszúságok.
Integrált orsófeszítés.
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

Más vásárlók is vásároltak