text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Szerelőlap
Kivitel 1
szorítókarral
Kivitel 2
oldalsó
Alaptest anyaga
horgany
Komponens anyaga
műanyag
B=Szélesség
20
D=belső átmérő
20
H=Magasság
67,5
L=Hossz
48
A
34
A2
30
A3
17
A4
17
A5
10
Alábbi pozíció- kijelzőkhöz
21904
Alábbiakhoz
K0410
B1
5,5
Beszerelési helyzet
1
D1
M4
D2
5,5
D3
10
H1
25,5
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
A szerelőlemezek kompakt egységet alkotnak a helyzetkijelzőkkel. Ezek megbízható orsórögzítést biztosítanak további szerkezeti munkák nélkül.
Anyag
1. beszerelési helyzet, fröccsöntött horgany ház.
3. beszerelési helyzet, alumínium ház.
Műanyag szorítókar.
Kivitel
1. beépítési helyzet, festett ház.
3. beépítési helyzet, eloxált ház.
Fekete-szürke szorítókar.
További információk
Az egyszerű szerelés miatt a szerelőlap jól használható meglévő berendezésekre történő utólagos felszereléshez is.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más vásárlók is vásároltak