Szűkítőhüvely acél 21940-1410
- Helyzetkijelző és állítóorsó közötti átmérő beállításához
- Alkalmazási területek: gépgyártás, mérőeszközök
- Különböző kivitelek
Mennyiségi egység
4,71 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Szűkítőhüvely
Alaptest
anyaga
acél
D1=Belső átmérő
10
D=külső átmérő
14
L=Hossz
17
A
3,5
Alábbi
pozíció-
kijelzőkhöz
21902
Alábbiakhoz
K0409, K1928
D2
4,2
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
Acél.
Kivitel
Barnított.
További információk
A szűkítőhüvelyek a helyzetkijelző és az állítótengely közötti átmérő-különbségek egymáshoz igazítására szolgálnak.
A szállítási terjedelem tartalmazza a hernyócsavart.
A szállítási terjedelem tartalmazza a hernyócsavart.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.