Közbetétlap műanyag 21942-041
- Állítógyűrűk és a radiális tengelytömítések felfogatására
- Alkalmazási területek: gépgyártás, mérőeszközök
Mennyiségi egység
4,37 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Közbetétlap
Alaptest
anyaga
műanyag
Alábbi
pozíció-
kijelzőkhöz
21902
Alábbiakhoz
K0409, K0771
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
Műanyag.
További információk
A közbetétlapok az állítógyűrűk és a radiális tengelytömítések felfogatására szolgálnak.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.