text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Kézikerék
Kivitel 1
helyzetkijelzőkhöz
Alaptest anyaga
alumínium
D=külső átmérő
120
Alábbiakhoz
helyzetkijelző, méret 80
D2
87
D3
85,2
D4
95
D5 előfúrt
6,8
D6
40
G
M6
L
64
L1
15
L3
23
Méret
80
T
30
UNSPSC Code
31161525
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
Alumíniumöntvény.
Kivitel
Fémtiszta.
További információk
A kézikerekek rendelkeznek egy bemélyedéssel a helyzetkijelzők felfogásához.
Accessory
– Helyzetkijelző 21962
– Gömbfogantyúk 06290 – 06320
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más vásárlók is vásároltak