text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
USB csatlakozókábel
Kivitel 1
helyzetkijelzőkhöz
B=Szélesség
38,8
D=furatátmérő
30
H=Magasság
71
L=Hossz
48
Alábbiakhoz
helyzetkijelző 21922, K0411
UNSPSC Code
31161525
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
3TG possibly contained
~ CONFLICT MINERALS procurement
DRC conflict-free
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
A programozó szoftver lehetővé teszi a helyzetkijelző programozását a megfelelő paraméterekkel már az összeszerelés előtt. A program kezelése nagyon egyszerű. Az értékek, pl. a mérési érték fordulatonként, a tizedesvessző helye stb. megadása közvetlenül történik, ill. gombokkal választhatók ki. A szoftver felismeri, ha nem megengedett értékeket adnak meg.

USB-csatlakozókábellel.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más vásárlók is vásároltak