text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Helyzetkijelző
Kivitel 1
digitális
Kivitel 2
szabadon programozható
Alaptest anyaga
műanyag
Alaptest színe
narancssárga
Komponens anyaga
acél
B=Szélesség
33,6
D=furatátmérő
14
H=Magasság
52
L=Hossz
33
Beszerelési helyzet
3
UN-sz.
UN 3091
veszélyességi osztály
9 veszélyességi osztály
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
3TG possibly contained
~ CONFLICT MINERALS procurement
DRC conflict-free
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
Műanyag ház.
Acél üreges tengely.
LCD-kijelzős figyelőablak.
Acél hernyócsavar.
Kivitel
Barnított üreges tengely.
Fekete hernyócsavar.
További információk
Az elektronikus helyzetkijelzők sokkal nagyobb lehetőségeket kínálnak a mechanikus helyzetkijelzőkkel szemben, mert a szögeket ugyanúgy képesek leképezni, mint a szokatlan orsóemelkedéseket, és közben regisztrálják az orsóátállítások minden töredékét.

* A paraméterek tetszőlegesen programozhatók a 21922-09-es programozó szoftverrel.
Műszaki adatok
– LCD-kijelző 5 számjeggyel
– Számmagasság kb. 8 mm
– Kijelzési tartomány -19999 és 99999 között
– Üreges tengely Ø 14 H7 mm
– Üzemi hőmérséklet -10 °C – +60 °C
– Tárolási hőmérséklet -30 °C – +80 °C
– Fordulatszám max. 600 f/perc
– Lítium gombelem 3 V, CR2032 típus. Élettartam kb. 2 év
– Rezgésállóság a DIN IEC 68-2-6 szerint 10 g / (5 ... 150 Hz), 20 g / (100 – 2000 Hz)
– Ütésállóság a DIN IEC 68-2-27 szerint 30 g / 15 ms
– EMV DIN EN 61000-4-2; DIN EN 61000-4-4
– Védelmi mód IP 51
Jellemzők
– A kijelzési értékek és a tizedeshelyek tetszőlegesen programozhatók
– Lineáris és szögüzemmód
– Funkciógomb a nullázáshoz
– Funkciógomb az abszolút méret és a növekményes méret közötti átkapcsolásra
– Eltolási érték programozása közvetlenül a készüléken
– Egyszerű elemcsere
Accessory
– Szűkítőhüvelyek 21940
– Programozó szoftver 21922-09
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más vásárlók is vásároltak