Helyzetkijelző kézikerekekhez műanyag 21962-801001
- Közvetlenül leolvasható beállított mért értékek
- Portömített figyelőablak
- Vízszintes orsóknál használatos
- A mért értékek rögzítése a nehézségi erő elve alapján
Mennyiségi egység
100,26 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Helyzetkijelző
Kivitel 1
kézikerekekhez
Kivitel 2
analóg-digitális kijelző
Alaptest
anyaga
műanyag
P=Emelkedés
10
Alábbiakhoz
kézikerék, méret 80
Kijelzés
egy
fordulat után
00010
Méret
80
UNSPSC Code
31161525
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
not yet identified
~ CONFLICT MINERALS procurement
DRC conflict-free
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
Ház, műanyag figyelőablak.
Kivitel
Üvegszál-erősítésű fekete ház.
Porálló figyelőablak.
Porálló figyelőablak.
További információk
A helyzetkijelzők kézikerekekbe történő beszerelésre valók. Lehetővé teszik a beállított mérési értékek, pl. hosszúságok, átáramlási mennyiségek, fordulatszámok stb. leolvasását egyetlen pillantással.
A mért értékek rögzítése a nehézségi erő elve alapján történik. Vízszintes orsókon történő használatra tervezve.
A fekete mutató egy fordulata az orsó egy fordulatának felel meg. Az 5 számjegyű digitális kijelzővel összekapcsolva így a pozíció nagyon pontos és egyszerű leolvasását teszi lehetővé.
A mért értékek rögzítése a nehézségi erő elve alapján történik. Vízszintes orsókon történő használatra tervezve.
A fekete mutató egy fordulata az orsó egy fordulatának felel meg. Az 5 számjegyű digitális kijelzővel összekapcsolva így a pozíció nagyon pontos és egyszerű leolvasását teszi lehetővé.
Egyedi igényre
más emelkedések.
Accessory
– Kézikerekek 21972
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.