Helyzetkijelző digitális poliamid tiszta narancssárga, RAL 2004 21901-01001411
- Közvetlenül leolvasható beállított mért értékek
- Kompakt kivitel jól leolvasható kijelzővel
- Alkalmas csekély orsótávolságokhoz és kis tengelyátmérőkhöz
- Hőálló 80 °C-ig
- olaj- és oldószerálló
Mennyiségi egység
56,78 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Helyzetkijelző
Kivitel 1
digitális
Kivitel 2
programozott
Alaptest
anyaga
poliamid
Alaptest
színe
tiszta narancssárga, RAL 2004
Komponens
anyaga
acél
B=Szélesség
26
D=furatátmérő
10
H=Magasság
33
L=Hossz
22
P=Emelkedés
1
Beszerelési
helyzet
4
Kijelzés
egy
fordulat után
01,0
Számlálási irány
1
Tizedesvessző
helye
1
max.
fordulatszám
f/perc
500
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
not yet identified
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Leírás
Anyag
Poliamid 6 ház.
Acél üreges tengely.
Műanyag figyelőablak.
Acél hernyócsavar.
Acél üreges tengely.
Műanyag figyelőablak.
Acél hernyócsavar.
Kivitel
Ütésálló ház.
Barnított üreges tengely.
Fekete hernyócsavar.
Fekete számlálókerekek, fehér számok.
Barnított üreges tengely.
Fekete hernyócsavar.
Fekete számlálókerekek, fehér számok.
További információk
A helyzetkijelzők lehetővé teszik a beállított mérési értékek leolvasását egyetlen pillantással.
Ezenkívül az orsófordulatonkénti kijelzési érték (megfelelő orsóemelkedés) megválasztható, így a különböző kijelzési értékek egy gyorsító áttétellel valósulnak meg.
A helyzetkijelzők kis építési módjukkal és nagyon jól látható kijelzőikkel tűnnek ki. Ezek különösen kis orsótávolságokhoz és kis tengelyátmérőkhöz alkalmasak, és olyan nyomatéktámasszal rendelkeznek, amelyek az ellenkező oldalon egy furatba vannak bedugva.
** Az 1. csillagnál a nyomatéktámasz helyzetét, a 2. csillagnál pedig a számlálási irányt kell megadni. (Lásd a „Beszerelési helyzet, számlálási irány” rendelési példát.)
Ezenkívül az orsófordulatonkénti kijelzési érték (megfelelő orsóemelkedés) megválasztható, így a különböző kijelzési értékek egy gyorsító áttétellel valósulnak meg.
A helyzetkijelzők kis építési módjukkal és nagyon jól látható kijelzőikkel tűnnek ki. Ezek különösen kis orsótávolságokhoz és kis tengelyátmérőkhöz alkalmasak, és olyan nyomatéktámasszal rendelkeznek, amelyek az ellenkező oldalon egy furatba vannak bedugva.
** Az 1. csillagnál a nyomatéktámasz helyzetét, a 2. csillagnál pedig a számlálási irányt kell megadni. (Lásd a „Beszerelési helyzet, számlálási irány” rendelési példát.)
Műszaki adatok
– A számlálómű három helyiértékből áll
– Számjegyek magassága kb. 4 mm
– Üreges tengely Ø 10 H7 mm
– Hőállóság 80 °C-ig
– Olaj- és oldószerálló
– Számjegyek magassága kb. 4 mm
– Üreges tengely Ø 10 H7 mm
– Hőállóság 80 °C-ig
– Olaj- és oldószerálló
Egyedi igényre
– Hüvelykalapú kijelzés
Accessory
– Szűkítőhüvely 21940
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.