text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Helyzetkijelző
Kivitel 1
IO-Link
Kivitel 2
üreges tengellyel
Alak
A
Alaptest anyaga
műanyag
Alaptest színe
fekete RAL 9005
Komponens anyaga
nemesacél
B=Szélesség
50,3
D=furatátmérő
20
H=Magasság
68,4
L=Hossz
48
UNSPSC Code
31161525
Védettségi fokozat
IP65
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
3TG possibly contained
~ CONFLICT MINERALS procurement
DRC conflict-free
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
~ REACh SVHC 1 name > threshold
lead
~ RoHS conformity
yes, exemptions not yet identified
~ RoHS exemption/s
III/6c
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Leírás

Anyag
ház, műanyag.
tengely, nemesacél.
csatlakozómenet, sárgaréz.
földelőcsatlakozó, fém.
Kivitel
Horganyzott sárgaréz.
1x M8 csatlakozódugasz (A-kódolású), 4-pólusú, 1x pin.
További információk
Az IO-Link-képes helyzetkijelzőket a formátumbeállítások ellenőrzésére használják, hogy hatékonyan csökkentsék a beállítási időket és növeljék a gépek hatékonyságát.

A kétsoros LCD kijelző segítségével mind az előírt érték, mind a tényleges érték megjeleníthető.
Két további LED vizuálisan jelzi a felhasználó számára, hogy az előírt és a tényleges érték egyeznek-e (a LED-ek zölden világítanak), vagy nem egyeznek (a LED-ek pirosan világítanak). Ezenkívül a LED-ek jelzik a felhasználó számára, hogy az alkalmazást milyen irányba kell állítani a kívánt helyzet elérése érdekében.

A 21924-1530 és 21924-1650 helyzetkijelzők tengelyen keresztül csatlakoznak az alkalmazáshoz. Az alkalmazás helyzetét robusztus érzékelők segítségével határozzák meg mágneses letapogatással.

A 21924-1531 és 21924-1651 helyzetkijelzők közvetlenül az alkalmazásra vannak felszerelve. A helyzetet egy mágneses érzékelő (21924-01) és egy mágnesszalag (21725) segítségével határozzák meg. Csak lineáris hosszmérésre alkalmas.
Szállítási terjedelem
Helyzetkijelző.
Szerelési útmutató.
Egyedi igényre
Megfelelőségi tanúsítvány.
Figyelembe veendő
A helyzetkijelzőket csak egy IO-Link kommunikációs rendszerbe lehet integrálni.
Rajzi hivatkozás
1) Nyomatéktámasz
2) M3 hernyócsavar (2x 120°)
3) Min. helyigény az elem cseréjéhez szétszerelés nélkül.
4) 2x M5/7 mély
5) Kontaktfelület
6) Földelőcsatlakozó a 6.3 lapos dugaszhoz vagy a kábelsaruhoz
7) IO-Link M8 dugasz (pin érintkező) fém csatlakozómenet
8) Érzékelő
Accessory
21924-1530 és 21924-1650 helyzetkijelző:
21740 szűkítőhüvely.

21924-1531 és 21924-1651 helyzetkijelző:
21924-01 mágneses érzékelő.
21725 mágnesszalag.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más vásárlók is vásároltak