Zárósapka poliacetál karbonitridált+oxidált 21325-03-25
- Miniatűr vezetősínekhez
- Védi a vezetősín sarkait
- Megakadályozza a vezetőkocsi kicsúszását
Mennyiségi egység
1,07 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Zárósapka
Alaptest
anyaga
poliacetál
Alaptest
felülete
karbonitridált+oxidált
B=Szélesség
25,7
H=Magasság
10
L=Hossz
10
B1
8,7
H1
4,6
L1
14
L2
4,5
Méret
25
UNSPSC Code
31171518
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
Poliacetál (POM).
Kivitel
fekete.
További információk
A zárósapkák a 21325 vezetősínekhez alkalmasak, védik a vezetősín sarkait és megakadályozzák a vezetőkocsi kicsúszását.
A terméket nem a vezetőkocsi fékezésére tervezték.
A zárósapkák felszerelésével a vezetősín mindkét oldalon 4 mm-rel rövidebb lesz.
A javasolt meghúzási nyomaték 0,75 Nm.
A terméket nem a vezetőkocsi fékezésére tervezték.
A zárósapkák felszerelésével a vezetősín mindkét oldalon 4 mm-rel rövidebb lesz.
A javasolt meghúzási nyomaték 0,75 Nm.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.