text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Vezetőkocsi
Kivitel 1
gördülőcsapágyas
Alaptest anyaga
poliacetál
Alaptest felülete
karbonitridált+oxidált
B=Szélesség
25,8
H=Magasság
12,8
L=Hossz
65
C0(-Y) N
80
C0Y N
260
G
M4
H1
16,5
L1
30
M0X Nm
2,8
Méret
30
UNSPSC Code
31171518
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
Lemez, poliacetál (POM).
Görgők, poliacetál (POM) és poliamid (PA6) .
Persely és csap, nemesacél.
Kivitel
Lemez, fekete.
Görgők, fehér vagy kék.
További információk
A műanyag görgők csendes működést biztosítanak.
A görgőmechanizmus biztosítja a súrlódásmentes mozgást szűk beépítési méretek mellett. A golyók nem csúsznak meg.

A vezetőkocsikat és a vezetősíneket 100 mm-es szakaszon, 200 mm/s sebességgel 500.000 cikluson keresztül tesztelték.

Az erők megfelelnek a maximális teherbírásnak.
Az üzemi terhelés kb. 75%-nak felel meg.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más vásárlók is vásároltak