{"product":{"productId":"agid.36514","price":18.88,"name":"Miniatűr görgővezetéses kocsik 20 mm szélességhez, függőleges görgők, B alak"},"currency":"EUR"}
- Súrlódásmentes mozgás
- Keskeny kivitel
- Kis súly
Leírás
Anyag
Lemez, nemesacél 1.4301.
Golyók, acél.
Csapszeg, nemesacél 1.4305.
Görgők, poliacetál (POM).
További információk
A multigörgős mechanizmus biztosítja a súrlódásmentes mozgást szűk beépítési méretek esetében. A golyók nem csúsznak meg. Egyenletes mozgást tesz lehetővé radiális és axiális terhelésnél.
A vezetőkocsikat és a vezetősíneket 200 mm/s sebességgel, 100 mm-es szakaszon, 300.000 cikluson keresztül tesztelték.
Maximális csavarhossz = lemezvastagság + 4 mm.
A vezetőkocsikat és a vezetősíneket 200 mm/s sebességgel, 100 mm-es szakaszon, 300.000 cikluson keresztül tesztelték.
Maximális csavarhossz = lemezvastagság + 4 mm.
Műszaki adatok
Biztonsági tényezők
Alacsony menetfrekvencia és lágy mozgás:
- statikus biztonsági tényező 0,4 - 0,5
- dinamikus biztonsági tényező: 0,9 - 1,0
Nagy menetfrekvencia és egyenletes mozgás:
- statikus biztonsági tényező: 0,3 - 0,4
- dinamikus biztonsági tényező: 0,6 - 0,8
Nagy menetfrekvencia és rezgések:
- statikus biztonsági tényező: 0,2 - 0,3
- dinamikus biztonsági tényező: 0,3 - 0,5
Kiszámítás
Maximális statikus terhelés = névleges terhelés * statikus biztonsági tényező
Maximális dinamikus terhelés = névleges terhelés * dinamikus biztonsági tényező
Maximális statikus forgatónyomaték = névleges forgatónyomaték * statikus biztonsági tényező
Maximális dinamikus forgatónyomaték = névleges forgatónyomaték * dinamikus biztonsági tényező
Ezek a képletek iránymutatók, és az adott alkalmazáshoz újra ellenőrizze őket.
Alacsony menetfrekvencia és lágy mozgás:
- statikus biztonsági tényező 0,4 - 0,5
- dinamikus biztonsági tényező: 0,9 - 1,0
Nagy menetfrekvencia és egyenletes mozgás:
- statikus biztonsági tényező: 0,3 - 0,4
- dinamikus biztonsági tényező: 0,6 - 0,8
Nagy menetfrekvencia és rezgések:
- statikus biztonsági tényező: 0,2 - 0,3
- dinamikus biztonsági tényező: 0,3 - 0,5
Kiszámítás
Maximális statikus terhelés = névleges terhelés * statikus biztonsági tényező
Maximális dinamikus terhelés = névleges terhelés * dinamikus biztonsági tényező
Maximális statikus forgatónyomaték = névleges forgatónyomaték * statikus biztonsági tényező
Maximális dinamikus forgatónyomaték = névleges forgatónyomaték * dinamikus biztonsági tényező
Ezek a képletek iránymutatók, és az adott alkalmazáshoz újra ellenőrizze őket.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.