text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Vezetőkocsi
Kivitel 1
gördülőcsapágyas
Alaptest anyaga
nemesacél
Alaptest felülete
fémtiszta
Komponens anyaga
poliacetál
Komponens felülete
karbonitridált+oxidált
B=Szélesség
11
H=Magasság
6
L=Hossz
61
C0Y N
40
C0Z N
40
G
M3
H1
10,5
L1
20
M0X Nm
1,2
M0Y Nm
1
M0Z Nm
0,2
Méret
13
UNSPSC Code
31171518
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
Lemez, nemesacél 1.4301.
Golyók, acél.
Csapszeg, nemesacél 1.4305.
Görgők, poliacetál (POM).

További információk
A multigörgős mechanizmus biztosítja a súrlódásmentes mozgást szűk beépítési méretek esetében. A golyók nem csúsznak meg. Egyenletes mozgást tesz lehetővé radiális és axiális terhelésnél.

A vezetőkocsikat és a vezetősíneket 200 mm/s sebességgel, 100 mm-es szakaszon, 300.000 cikluson keresztül tesztelték.

Maximális csavarhossz = lemezvastagság + 4 mm.
Műszaki adatok
Biztonsági tényezők
Alacsony menetfrekvencia és lágy mozgás:
- statikus biztonsági tényező 0,4 - 0,5
- dinamikus biztonsági tényező: 0,9 - 1,0

Nagy menetfrekvencia és egyenletes mozgás:
- statikus biztonsági tényező: 0,3 - 0,4
- dinamikus biztonsági tényező: 0,6 - 0,8

Nagy menetfrekvencia és rezgések:
- statikus biztonsági tényező: 0,2 - 0,3
- dinamikus biztonsági tényező: 0,3 - 0,5

Kiszámítás
Maximális statikus terhelés = névleges terhelés * statikus biztonsági tényező
Maximális dinamikus terhelés = névleges terhelés * dinamikus biztonsági tényező
Maximális statikus forgatónyomaték = névleges forgatónyomaték * statikus biztonsági tényező
Maximális dinamikus forgatónyomaték = névleges forgatónyomaték * dinamikus biztonsági tényező

Ezek a képletek iránymutatók, és az adott alkalmazáshoz újra ellenőrizze őket.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más vásárlók is vásároltak