text.skipToContent text.skipToNavigation
EN
Choose your language
Megnevezés
Vezetősín
Kivitel 1
Rögzített csapágy
Kivitel 2
átmenő furattal
Alaptest anyaga
nemesacél
Alaptest felülete
fémtiszta
B=Szélesség
32
H=Magasság
12,7
L=Hossz
200
Acélkulcs
1.4301
Furatok darabszáma
4
L1
50
L2
25
Méret
32
UNSPSC Code
31171508
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
Description

Anyag

Nemesacél 1.4301.

Kivitel
Fémtiszta.
További információk
A miniatűr görgős vezetősínek felülről felcsavarozhatók. Ezekre egy vagy több 21325-11 miniatűr görgővezetéses kocsi szerelhető fel.

A sín belső oldalára kenőzsírt vittek fel.
Amennyiben kiegészítőleg kenőzsírt használ, alkalmazzon lítiumszappanos zsírt.

Javasolt csavarok: M4.
Maximális csavarfejmagasság: 2,2 mm.
Maximális csavarfejátmérő: 7,6 mm.
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

Más vásárlók is vásároltak