text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Vezetősín
Kivitel 1
gördülőcsapágyas
Kivitel 2
átmenő furattal
Alaptest anyaga
alumínium
Alaptest felülete
eloxált
B=Szélesség
30
D=átmérő
4,5
H=Magasság
15
L=Hossz
100
B1
8,5
Furatok darabszáma
2
H1
3,6
H2
1,9
L1
50
L2
25
Méret
30
UNSPSC Code
31171508
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
Alumínium.
Kivitel
eloxált.
További információk
A miniatűr görgős vezetősínek felülről felcsavarozhatók. Ezekre egy vagy több 21324-01 miniatűr görgővezetéses kocsi szerelhető fel.

Javasolt csavarok: M4.
Maximális csavarfejmagasság: 2,2 mm.
Maximális csavarfejátmérő: 7,6 mm.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más vásárlók is vásároltak