text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Lineáris vezetőrendszer
Kivitel 1
görgővezetéses kocsival
Alaptest anyaga
alumínium
Komponens anyaga
acél
Komponens felülete
horganyzott
B=Szélesség
10
F1=teherbírás kg (dinamikai)
3,1
F1=teherbírás kg (statikai)
8,2
F2=teherbírás kg (dinamikai)
1
F2=teherbírás kg (statikai)
5,1
F3=teherbírás kg (dinamikai)
1
F3=teherbírás kg (statikai)
5,1
H=Magasság
36
L=Hossz
602
A
100
A1
100
A2
100
A3
100
Gyártói cikkszám
LA1815-0060
H1
18
L1
66
Löket S
523
UNSPSC Code
31171501
csomagolás módja
egyesével csomagolva
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
Az alumíniumból készült, görgővezetéses kocsival rendelkező lineáris vezetőrendszer egy kompakt rendszer, amely a gépgyártásban precíz pozicionálási feladatokra alkalmas. Könnyű alumínium sínekből és horganyzott acéllemezből áll, és ipari körülmények között történő folyamatos használat során alacsony súrlódású, szabályozott futással tűnik ki.

Ideális kis gépajtókhoz, fedelekhez, szerelőberendezésekhez, valamint egyszerű XY-asztalokhoz.
Anyag
Sín, alumínium.
Lemez, acél.
Golyóscsapágy, nemesacél.
Végütköző, műanyag.
Kivitel
Acél, horganyzott.
Nemesacél, fémtiszta.
További információk
A lineáris vezetőrendszer a teljes mozgási tartományban pontos lineáris mozgást biztosít.
A vezetőkocsi görgőkre támaszkodik.
A lineáris vezetőrendszert 12-órás sópermetes tesztnek vetették alá.

Vízszintes felszerelés esetében a teherbírás kisebb.
Hőmérséklet-tartomány
-20 °C-tól +70 °C-ig.
Rajzi hivatkozás
1) Kocsi
2) Lemez
3) Golyóscsapágy
4) Alumíniumprofil
5) Ütköző
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más vásárlók is vásároltak