text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Lineáris golyóscsapágy
Kivitel 1
belső futóelemmel
Alak
A
Alaptest anyaga
nemesacél
Alaptest felülete
fémtiszta
B=Szélesség
15,5
H=Magasság
5,2
L=Hossz
100
S1=Szán
38
C0Y N
206
C0Z N
52
L1
1,5
L2
38
L3
62
L4
76
L5
5
L6
28
L7
6
L8
12
L9
10
Löket S
59
Méret
15,5
UNSPSC Code
31171514
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
Sín, futóelem és golyókosár nemesacél 1.4301.



A alak:

Golyók, acél.



B alak:

Golyók nemesacél 1.4125.

Kivitel
Sín és futóelem, fémtiszta.
Golyók, edzett
Rendeléssel kapcsolatos tudnivalók
Értékesítés egyenként.
További információk
Lineáris golyóscsapágyak, egy vezetősínből és egy futóelemből, amely a vezetősínben lévő golyókosárban mozog. A beszerelési helyzet lehetőleg függőleges legyen.
A megadott teherbírások az 50.000 ciklus alatti maximális értékre vonatkoznak.

A belső ütközők a kosár korlátozására szolgálnak. Terhelt rendszer esetében, kérjük, külső ütközőket alkalmazzon.

A rögzítőcsavarok fejének magassága nem haladhatja meg a 0,9 mm-t, különben fennáll az ütközés veszélye a lineáris golyóscsapágy egyéb alkatrészeivel.

A alak: zsírozott.
B alak: élelmiszer-minőségű kenőanyaggal.

Az élelmiszeriparban alkalmas kenőanyag (NSF H1) kerül felhasználásra.

Javasolt csavarok: M 2,6.
Maximális csavarhossz = lemezvastagság + 1,5 mm.
Hőmérséklet-tartomány
5 °C-tól 35 °C-ig
Rajzi hivatkozás
1) a 80 mm hosszúságú sínek itt nem rendelkeznek furattal
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más vásárlók is vásároltak