text.skipToContent text.skipToNavigation
EN
Choose your language
Designation
Linear ball bearing
Version 1
with internal runner
Main material
ball-bearing steel
Surface finish body
galvanised
B=Width
35
H=Height
17
L=Length
610
S1=Slide
290
B1
15,8
C0Y N
21750
C0Z N
15225
D for screw
M6
D1
M6
H1
16
H2
10
L1
25
L2
25
L3
80
Mx Nm
105,3
My Nm
736
Mz Nm
1051
No. of holes
4
R
2
Size
35
Travel S
270
UNSPSC Code
31171510
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
Description

Anyag
Sín és futóelemek gördülőcsapágy-acélból.
Gördülőcsapágy-acél golyók.
Acél golyókosár.
Kivitel
Horganyzott sín, futóelemek és golyókosár.
A futópályák induktív edzésűek.
Edzett golyók.
Rendeléssel kapcsolatos tudnivalók
Értékesítés egyenként.
További információk
Lineáris golyóscsapágy vezetősínből és futóelemből, amely a golyókosár belsejében a vezetősínben mozog. A beszerelési helyzetnek lehetőleg vízszintesnek kell lennie.

A belső ütközők a kosár korlátozására szolgálnak. Terhelés alatt álló rendszer esetén tervezzen be külső ütközőket.

A sín felszereléséhez használjon a DIN EN ISO 10642 szabvány szerinti, a 10.9-es szilárdsági osztályba tartozó süllyesztettfejű csavarokat.

A maximális folyamatsebesség 0,8 m/s.

Üzemi hőmérséklet -30 °C és +170 °C között.
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

Más vásárlók is vásároltak