text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Lineáris golyóscsapágy
Kivitel 1
belső futóelemmel
Alaptest anyaga
csapágyacél
Alaptest felülete
horganyzott
B=Szélesség
28
H=Magasság
13
L=Hossz
370
S1=Szán
80
B1
15
C0Y N
4640
C0Z N
3248
D alábbi csavarhoz
M5
D1
M5
Furatok darabszáma
4
H1
12,25
H2
7,5
L1
20
L2
10
L3
20
Löket S
250
Mx Nm
22,7
My Nm
43
Mz Nm
62
Méret
28
R
1
UNSPSC Code
31171510
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
Sín és futóelemek gördülőcsapágy-acélból.
Gördülőcsapágy-acél golyók.
Acél golyókosár.
Kivitel
Horganyzott sín, futóelemek és golyókosár.
A futópályák induktív edzésűek.
Edzett golyók.
Rendeléssel kapcsolatos tudnivalók
Értékesítés egyenként.
További információk
Lineáris golyóscsapágy vezetősínből és futóelemből, amely a golyókosár belsejében a vezetősínben mozog. A beszerelési helyzetnek lehetőleg vízszintesnek kell lennie.

A belső ütközők a kosár korlátozására szolgálnak. Terhelés alatt álló rendszer esetén tervezzen be külső ütközőket.

A sín felszereléséhez használjon a DIN EN ISO 10642 szabvány szerinti, a 10.9-es szilárdsági osztályba tartozó süllyesztettfejű csavarokat.

A maximális folyamatsebesség 0,8 m/s.

Üzemi hőmérséklet -30 °C és +170 °C között.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más vásárlók is vásároltak