text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Görgővezetéses kocsi
Alaptest anyaga
acél
L=Hossz
150
A1
114
A2
55
B
39,5
B1
43
B2
41,25
C dinamikus N
12280
C0Y N
5500
C0Z N
1570
D
M8
E
12,5
E1
42
H
37
H1
14,5
L1
139
Mx Nm
23,6
My Nm
60
Mz Nm
104,5
Méret
43
UNSPSC Code
31171509
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
Acél futótest.
Műanyag/filc lehúzó.
Gumi hosszanti tömítőajkak.
1.3505 acél görgők.
Kivitel
Horganyzott futótest.
További információk
Görgős vezetőkocsi élettartamra szóló kenéssel rendelkező gördülőcsapágyakkal és lehúzókkal, amelyeken keresztül a rendszert mozgás közben kenik.
A középső excentergörgő egyszerű beállításával a görgős vezetőkocsit a sínben holtjátékmentesen vagy a kívánt előfeszítéssel állítják be.
Nagy menetsebesség, akár 7 m/s, és rendkívül alacsony zajszint (gyorsabb és halkabb, mint a golyósorsós rendszerek).

A lehúzók olajjal átitatott filccel vannak felszerelve. Ez a filc folyamatosan érintkezik a futópályával a tökéletes kenés érdekében. A filceket az elülső kenési pontokon keresztül olajozóval lehet újratölteni.
Egyedi igényre
Görgővezetéses kocsi 4 vagy 5 görgővel.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más vásárlók is vásároltak