text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Görgővezetéses kocsi
Alaptest anyaga
acél
L=Hossz
108
A1
78
A2
35
B
24,9
B1
28
B2
26,45
C dinamikus N
4260
C0Y N
2170
C0Z N
640
D
M5
E
9,5
E1
31
H
24
H1
9,7
L1
97
Mx Nm
6,2
My Nm
16
Mz Nm
27,2
Méret
28
UNSPSC Code
31171509
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
Acél futótest.
Műanyag/filc lehúzó.
Gumi hosszanti tömítőajkak.
1.3505 acél görgők.
Kivitel
Horganyzott futótest.
További információk
Görgős vezetőkocsi élettartamra szóló kenéssel rendelkező gördülőcsapágyakkal és lehúzókkal, amelyeken keresztül a rendszert mozgás közben kenik.
A középső excentergörgő egyszerű beállításával a görgős vezetőkocsit a sínben holtjátékmentesen vagy a kívánt előfeszítéssel állítják be.
Nagy menetsebesség, akár 7 m/s, és rendkívül alacsony zajszint (gyorsabb és halkabb, mint a golyósorsós rendszerek).

A lehúzók olajjal átitatott filccel vannak felszerelve. Ez a filc folyamatosan érintkezik a futópályával a tökéletes kenés érdekében. A filceket az elülső kenési pontokon keresztül olajozóval lehet újratölteni.
Egyedi igényre
Görgővezetéses kocsi 4 vagy 5 görgővel.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Other customers also bought